제품 게시
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    보관됨

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    기술 사양
    • 특징 참조roshults_bar_table
    • 제품군Outdoor Furniture
    • 제품분류Garden Lounge
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-10-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1000
    • 너비(mm)625
    • 깊이(mm)625
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료Teak
    • 설계국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)14.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    비슷한 제품

    별점 4.2/5 4.2 (32)
    별점 3.6/5 3.6 (27)
    별점 3.8/5 3.8 (66)