제품 게시
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Designo R7 top-third pivot roof window PVC

    Designo R7 top-third pivot roof window PVC

    Designo R7 top-third pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 38 ° Opening angle. With predefined opening position, pivoting axis bearing-mounted in the top third. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    사양
    • R78_ 054/078 K200
    기술 사양
    • 특징 참조WDF_R7_K
    • 제품군Roof windows
    • 제품분류Top-third pivot roof window
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-01
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료PVC
    • 부 재료유리
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 지붕창
    • IFC 분류
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 62 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Unit Skylights
    • OmniClass 번호23-17 13 23
    • OmniClass 제목Roof Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Roof Openings