제품 게시
Roxtec GH 트랜짓
Roxtec GH 트랜짓
Roxtec GH 트랜짓
Roxtec GH 트랜짓
    Roxtec

    Roxtec GH 트랜짓

    주조 또는 볼팅을 위해 플랜지가 있는 트랜짓.

    Roxtec GH는 콘크리트에 주조하거나 평평한 구조물에 볼팅하기 위한 케이블 및 파이프 씰입니다. 강철 재질의 직사각형 프레임에 많은 양의 케이블과 파이프를 설치할 수 있습니다. 트랜짓은 두꺼운 벽의 깊이를 덮기 위해 GE 확장 프레임과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 설치류 차단
  • 유지 및 검사 용이
  • 예비 공간 포함 제공
  • 사양
    • 기밀

      • 0.1 Bar(일시적인)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      방화 등급

      • EN 13501에 따른 E/EI 등급
      • EN 45545 E60에 따른 E/EI 등급
      • UL 1479에 따른 F/T 등급

      설치 구조

      • 석고
      • 금속
      • 콘크리트

      장착 유형

      • 볼트체결
      • 주물
    기술 사양
    • 특징 참조GH_transit
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료철
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 차단재
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC002600
    • ETIM 이름Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_30
    • Uniclass 2015 설명Fire stopping systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 84 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Penetration Firestopping