제품 게시
Roxtec RS UG™ 씰
Roxtec RS UG™ 씰
Roxtec RS UG™ 씰
Roxtec RS UG™ 씰
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ 씰

    건물의 토대를 통해 인입되는 단일 케이블 및 파이프에 사용하는 원형 씰.

    Roxtec RS UG™는 건물의 토대를 통해 인입되는 단일 케이블 또는 파이프에 설치하는 두 부분으로 구성된 씰입니다. 홍수, 가스, 습기 및 설치류 피해로부터 오랜 기간 동한 보호해 주는 역할을 합니다. 관통 장비는 습하고 물이 흐르는 환경에서도 설치할 수 있습니다. 극심한 케이블 휘어짐에도 견딜 수 있으며 홀에 대한 허용 오차는 +5mm이고 압축이 정상적으로 이루어졌음을 나타내는 표시기가 있습니다. 씰은 슬리브, 도관 및 코어 드릴 홀에 설치할 수 있습니다.

  • 설치류 차단
  • 빠르고 간편한 설치
  • 유지 및 검사 용이
  • 사양
    • 기밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      수밀

      • 0.3 Bar(일정한)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      설치 구조

      • 콘크리트

      장착 유형

      • 기존관통부 장착
      • 기존 슬리브
    기술 사양
    • 특징 참조RS_UG_seal
    • 유형Digital Inventory (Products)
    • 게시일2020-04-20
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료고무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 물
    • IFC 분류건물 요소 프록시
    • ETIM 코드EC000220
    • ETIM 이름Wall duct for cable
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_60
    • Uniclass 2015 설명Wall and barrier accessory systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 05 43
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems