제품 게시
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
기술 사양
  • 특징 참조300400
  • 제품군Ecology Series
  • 제품분류MAGNETO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-03-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)164
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)60
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료유리 섬유 고분자 복합체 강화
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)0.52
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 밸브
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미