제품 게시
Curtain Type Fire Damper IBD23
Ruskin

Curtain Type Fire Damper IBD23

The DIBD23A is a UL555 Classified Curtain Type Dynamic Fire Damper. It features:
  • 3-Hour Rating.
  • Vertical and horizontal closure spring operation for assured closure under air flow (fans on) in HVAC systems.
  • Galvanized steel construction
.
기술 사양
  • 특징 참조rd-00317-009
  • 제품군Fire Dampers
  • 제품분류Fire Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2009-09-09
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방

지역 가용성

북미