제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ruskin/products/327e262c-520a-4300-b2fa-467fa53ac379
홈
카테고리
HVAC
덕트 설비
Round Manual Balancing Damper MDRS25
다음에서 사용 가능 미국
Ruskin
팔로우
Round Manual Balancing Damper MDRS25
3.8
(10 리뷰)
The MDRS25 Manual balancing damper has a 7" frame and a butterfly blade. It features:
Easy installation and becomes part of the ductwork.
Desiged for manual balancing applications in round spiral ductwork.
Rugged galvanized steel construction
.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
rd-00317-015
제품군
Dampers for Air Ductwork
제품분류
Commercial Control Dampers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2009-09-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12462
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 덕트 설비
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
다운로드
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
다운로드
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
다운로드
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
다운로드
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
다운로드
METALAIRE
Concentric Supply/Return Louvered Face Cube Core - Model 5500 DAF-CC5
다운로드