제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ruskin/products/2716e1d9-60f5-49f1-8ba0-acf9cda9e6c1
홈
카테고리
HVAC
덕트 설비
MD25 Manual Balancing Damper
다음에서 사용 가능 미국
Ruskin
팔로우
MD25 Manual Balancing Damper
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
다운로드
사양
사양
The MD25 Manual Balancing Damper has a 3" frame. It features:
Easy installation
Becomes part of the ductwork
Galvanized steel construction
기술 사양
기술 사양
특징 참조
rd-00317-086
제품군
Dampers for Air Ductwork
제품분류
Commercial Control Dampers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2009-09-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.ruskin.com/model/md25
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 덕트 설비
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
METALAIRE
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
4.0
(
12
)
다운로드
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
다운로드
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.3
(
15
)
다운로드
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.3
(
9
)
다운로드
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
다운로드
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
다운로드