제품 게시
SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade
Ruskin

SD35SS UL Classified Class III V-Groove Blade

The SD35SS Smoke Damper is UL555S Classified.  It is a Leakage Class III Smoke Damper.  It features:
  • Triple vee groove blades
  • Rated to 2,000 fpm and 4" w.g.
  • UL approval for dual directional airflow
  • 304 stainless steel construction
.
기술 사양
  • 특징 참조rd-00317-089
  • 제품군Smoke Dampers
  • 제품분류Smoke Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2009-09-09
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 연기 환기 장치

지역 가용성

북미