제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ruskin/products/22396987-92d9-4d54-9c2a-7e125b49d83a
홈
카테고리
문
미늘판자
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
다음에서 사용 가능 미국
Ruskin
팔로우
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
76% free area
Tight shut off for excellent weather protection
Rugged galvanized steel construction
Exposed linkage for easy maintenance
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
rd-76
제품군
Exterior Louvers and Grilles
제품분류
Adjustable Louvers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2009-09-09
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12803
분류
분류
BIMobject 카테고리
문 - 미늘판자
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
다운로드
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
다운로드
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
다운로드
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
다운로드
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
다운로드
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
다운로드