제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ruskin/products/ae1f5027-c048-4209-a681-29f2c2f77384
홈
카테고리
문
미늘판자
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
다음에서 사용 가능 미국
Ruskin
팔로우
Stationary Wind Driven Rain Louver EME420DD
The EME420DD Stationary Wind Driven Rain Louvers has a 4" deep frame and sightproof blade's.
It features:
AMCA Certified over 99% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Performance.
Maximum 1250 fpm water penetration.
Continuous blade lengths up to 120" wide.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ruskin-005
제품군
Fixed Exterior Louvers and Grilles
제품분류
Wind-Driven Louvers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2011-12-01
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.ruskin.com/model/EME420DD
분류
분류
BIMobject 카테고리
문 - 미늘판자
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Reliable Louvers
Reliable-Stationary Heavyline Louver-6350DS
4.5
(
25
)
다운로드
Ruskin
ELR: Stationary Louvers, Round and Semi-Round Shapes, Extruded Aluminum, Shape - A
2.9
(
14
)
다운로드
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7300
4.7
(
7
)
다운로드
Karona
Wood Louver Door - Interior Residential or Commercial with Fire Options - K7330
4.6
(
11
)
다운로드
Ruskin
Ruskin Wind-Driven Rain Resistant Extruded Aluminum Louver EME620DD
3.8
(
5
)
다운로드
Ruskin
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF811SH
4.5
(
10
)
다운로드