한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The EME6325D is Miami Dade and Florida approved. This 6" deep vertical louver passed the TAS-100A wind driven rain test without a damper or sloped duct at rear. It features:
AMCA 540 (Enhanced) and AMCA 550 listed louver with the Air Movement and Control Association
Tested to the following FBC/Miami Dade County Test protocols
TAS-100A Wind Driven Rain Test
TAS-201 Large Missile Impact Test
TAS-202 Uniform Static pressure
TAS-203 Cyclic Pressure Test
Miami DADE NOA #20-1201.04
Approved for locations up to 33 ft. above grade for "dry" room locations.
AMCA Certified Class A 99.9% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
AMCA Certified Air and Water Penetration.
Aluminum clip angle installation.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.