문서 번호: | SABCO-base-shoe |
---|---|
제조 업체: | SABCO |
제품군: | Balustrade |
제품 그룹: | Floor mounting |
게시 날짜: | 2017-11-27 |
판 번호: | 2 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
주요 자료: | Glass |
---|---|
보조 자료: | Aluminium |
설계: | France |
제조: | France |
BIMobject 카테고리: | 건축 - 난간 |
---|---|
IFC 분류: | Railing |
UNSPSC 이름: | Fencing |
UNSPSC 코드: | 301520 |
Uniclass 1.4 코드: | L4421 |
Uniclass 1.4 설명: | Railings |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 설명: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 설명: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference 코드: | 25-15-05-35 |
NBS Reference 설명: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
OmniClass 번호: | 23-17 25 11 11 17 |
OmniClass 제목: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
이름 | 값 |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®