제품 게시
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair
Safti First

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Door Pair

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
기술 사양
  • 특징 참조20_m_fire_prot_alum_door_pair
  • 제품군Doors
  • 제품분류Fire protective
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-05-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
  • IFC 분류커튼 월
  • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
  • UNSPSC 코드30151806
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_60_35_30
  • Uniclass 2015 설명Fire-resistant glazing systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClass 번호23-17 15 11 25
  • OmniClass 제목Heat Strengthened Glass
  • CSI 단일 형식 II 코드B20
  • CSI 단일 형식 II 제목EXTERIOR CLOSURE

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미