제품 게시
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
기술 사양
  • 특징 참조GPX_superlite_2
  • 제품군Doors
  • 제품분류Fire protective
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외부 벽
  • UNSPSC 이름Fire protection
  • UNSPSC 코드4619
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 88 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire-Resistant Glazing