제품 게시
Gyproc - Concealed Ceiling
Saint-Gobain TH

Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc® Regular Board 9mm.

The regular gypsum board designed for smooth plastered ceilings. So that it can be installed quickly and get a beautiful ceiling work, good value for money.


Gyproc Regular Board 9mm is recommended for using with internal concealed ceiling where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

기술 사양
  • 특징 참조Gyproc_Concealed-Ceiling
  • 제품군Gyproc
  • 제품분류Ceiling
  • 유형건축 자재
  • 게시일2024-02-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2400
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)9
관련성
  • 주 재료석고
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)14.69
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 천장
  • IFC 분류천장

지역 가용성

아시아