제품 게시
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    사양
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    기술 사양
    • 특징 참조SM402
    • 제품군Flooring & Tiles
    • 제품분류Engineered Wood Flooring
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2014-01-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)18
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료오크
    • 부 재료자작나무
    • 설계국가영국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Kg)0.67
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 나무 바닥
    • Uniclass 2015 코드EF_30_20
    • Uniclass 2015 설명Floors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 64 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Flooring
    • OmniClass 번호23-15 17 13 11
    • OmniClass 제목Wood Flooring