제품 게시
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    별점 4.1/54.1(8 리뷰)
    The depth of the burnished brass frame is the defining feature of the Quadro mirror. At 7.5 cm, it not only creates a bold aesthetic effect, but is also highly practical in a bathroom, allowing you to place objects on what effectively becomes a handy ledge. Available in three sizes, Quadro makes an impact whether hung horizontally or vertically.
    기술 사양
    • 특징 참조Mirrors-Quadro
    • 제품군Mirrors
    • 제품분류Quadro
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)90
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - Mirrors
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 58 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Furniture
    • OmniClass 번호23-21 23 00
    • OmniClass 제목Residential Furniture and Equipment