제품 게시
Waterline recessed shower tray 90x90
Sanindusa

Waterline recessed shower tray 90x90

별점 4.4/54.4(7 리뷰)

Wide range of sizes adaptable to different spaces. Extra flat shower tray makes shower access easier for all users. It offers the ultimate in contemporary bathroom design. Easy accessibility to the shower area especially for older people.

사양
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

기술 사양
  • 특징 참조107500_Waterline_recessed-shower-tray
  • 제품군Waterline
  • 제품분류shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)20
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)39.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011443
  • ETIM 이름Shower tray
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText