제품 게시
100x45 Flux wall mounted basin
100x45 Flux wall mounted basin
    Sanindusa

    100x45 Flux wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    사양
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    기술 사양
    • 특징 참조109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • 제품군Flux
    • 제품분류washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)135
    • 너비(mm)1008
    • 깊이(mm)454
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)26.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText