제품 게시
80x42 Tribo basin
80x42 Tribo basin
    Sanindusa

    80x42 Tribo basin

    Installation on top of furniture. Without overflow.

    기술 사양
    • 특징 참조109910_Tribo_80x42-basin
    • 제품군Tribo
    • 제품분류washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)381
    • 너비(mm)797
    • 깊이(mm)427
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카