제품 게시
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
Proget Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Proget Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    사양
    • Compatible toilet seats (not included): 21411 - Proget Confort toilet seat;  Compatible cisterns: 130111LM - Proget Confort bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 130113LM - Proget Confort side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 24 - fixing kit (included).

    기술 사양
    • 특징 참조130022_ProgetConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • 제품군Proget Confort
    • 제품분류toilet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)345
    • 깊이(mm)685
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)26.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카