제품 게시
Easy bottom water supply connection cistern
Easy bottom water supply connection cistern
    Sanindusa

    Easy bottom water supply connection cistern

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet. Flushing cistern volume: 3/4.5 liters. Mounting for a dual flush. Large flush: 4,5 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    사양
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and 3/4.5L dual flush mechanism (included).

    기술 사양
    • 특징 참조131141LM_Easy_bottom-water-supply-connection-cistern
    • 제품군Easy
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)380
    • 너비(mm)313
    • 깊이(mm)147
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017120
    • ETIM 이름Flush tanks
    • UNSPSC 이름Toilet tanks
    • UNSPSC 코드30181515
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 19
    • OmniClass 제목Water Closet Tanks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText