제품 게시
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
Easy basin 55
    Sanindusa

    Easy basin 55

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides. Without embellisher ring.

    사양
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    기술 사양
    • 특징 참조131310_Easy_basin
    • 제품군Easy
    • 제품분류washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)12.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText