제품 게시
Look F|D rimflush close coupled toilet
Look F|D rimflush close coupled toilet
    Sanindusa

    Look F|D rimflush close coupled toilet

    별점 3.7/53.7(9 리뷰)

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene,

    makes easier toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close.

    사양
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    기술 사양
    • 특징 참조134025_Look_fd-rimflush-close-coupled-toilet
    • 제품군Look
    • 제품분류toilet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)398
    • 너비(mm)345
    • 깊이(mm)648
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)32.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카