제품 게시
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120
    Sanindusa

    Sanlife Basin to place with hole for tap 602x352x120

    Installation on top of furniture. With a hole for tap and overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    기술 사양
    • 특징 참조136330_Sanlife_Basin-To-Place-With-Hole-For-Tap
    • 제품군Sanlife
    • 제품분류washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카