제품 게시
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12
    Sanindusa

    Sanlife_Basin-To-Place-40x40x12

    Installation on top of furniture. With overflow. Without ring embellishment. Glazed on all sides. Not rectified.

    기술 사양
    • 특징 참조136729_Sanlife_Basin-To-Place
    • 제품군Sanlife
    • 제품분류washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)10.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 설명Counter top wash basins
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카