제품 게시
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Urb.y 65 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for a close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the bottom.

    사양
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    기술 사양
    • 특징 참조140111LM_Urby_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • 제품군Urb.y
    • 제품분류Toilet Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)435
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)16.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilet tanks
    • UNSPSC 코드30181515
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19 19
    • OmniClass 제목Water Closet Tanks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카