제품 게시
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    사양
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    기술 사양
    • 특징 참조142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • 제품군Winner
    • 제품분류Toilets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)402
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)630
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)25.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilet bowls
    • UNSPSC 코드30181511
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카