제품 게시
Easy toilet seat with top fixing hinges
Easy toilet seat with top fixing hinges
    Sanindusa

    Easy toilet seat with top fixing hinges

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays.

    사양
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    기술 사양
    • 특징 참조23114_Easy_toilet-seat-with-top-fixing-hinges
    • 제품군Easy
    • 제품분류Toilet Seats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)346
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료스테인레스강
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)2.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011196
    • ETIM 이름Toilet seat
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 11 11
    • OmniClass 제목Toilet Partitions
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카