제품 게시
Easy 3-6L flushing plate
Sanindusa

Easy 3-6L flushing plate

Plate for dual flush with frontal activation
사양
  • All parts necessary to install flushing plate are included
기술 사양
  • 특징 참조4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • 제품군Easy
  • 제품분류Toilet Cisterns_plates
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)255
  • 깊이(mm)18
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 설명WC cistern fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-31 19 19
  • OmniClass 제목Water Closets 
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카