제품 게시
New WCCare adjustable mirror
New WCCare adjustable mirror
    Sanindusa

    New WCCare adjustable mirror

    Adjustable mirror Quick and easy installation Securit safety glass mirror Can be tilted up to 10
    사양
    • Fixings not included
    기술 사양
    • 특징 참조4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • 제품군New Wccare
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)655
    • 너비(mm)605
    • 깊이(mm)100
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료유리
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카