제품 게시
New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
사양
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
기술 사양
  • 특징 참조526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • 제품군New Ícone
  • 제품분류Taps-Mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)153
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)155
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카