제품 게시
New Ícone Concealed basin mixer
Sanindusa

New Ícone Concealed basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer without pop up waste to instal in-wall Possibility of application of flow reducer up to 5L-min
사양
  • Single lever basin mixer with flexible h-c in stailess stil mesh wall case and fixing kit
기술 사양
  • 특징 참조526230111_NewIcone_concealed-basin-mixer
  • 제품군New Ícone
  • 제품분류Taps-Mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)232
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카