제품 게시
New ícone shower kit
New ícone shower kit
    Sanindusa

    New ícone shower kit

    Shower mixer with 2 outlets Idealrain rainshower with fixed riser and handspray Metal pin handles on the mixer and handsray holder The outlet is selected using the diverter which is integral with the flow control
    사양
    • Telescopic shower column brass single-lever mixer 200mm inox shower head with 1 function ABS hand shower with1 function 1700mm Inox shower hose ABS shower bracket
    기술 사양
    • 특징 참조526670111_NewIcone_shower-kit
    • 제품군New Ícone
    • 제품분류Taps-Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1455
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)534
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카