제품 게시
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
사양
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
기술 사양
  • 특징 참조536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • 제품군Easy
  • 제품분류Taps-Mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)188
  • 너비(mm)220
  • 깊이(mm)255
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 설명Bath taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카