제품 게시
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    사양
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    기술 사양
    • 특징 참조5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • 제품군Line 42
    • 제품분류Taps-Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)193
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)147
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카