제품 게시
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

별점 3.6/53.6(9 리뷰)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

사양
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

기술 사양
  • 특징 참조740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • 제품군Belfast
  • 제품분류Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)252
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)455
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011315
  • ETIM 이름Kitchen sink
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 설명Kitchen sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카