제품 게시
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray

    별점 4.2/54.2(5 리뷰)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    사양
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    기술 사양
    • 특징 참조8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • 제품군Piano
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카