제품 게시
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    사양
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    기술 사양
    • 특징 참조803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • 제품군Piano
    • 제품분류Shower tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카