제품 게시
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    별점 4.7/54.7(14 리뷰)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    사양
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    기술 사양
    • 특징 참조804600_UrbyPlus_Bathtub
    • 제품군Urb.y Plus
    • 제품분류Bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)625
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)52
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카