제품 게시
Urby bathtub
Urby bathtub
    Sanindusa

    Urby bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    사양
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 813-80 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 807802-90 Plan panel_not included_ ref 807801-190 Urby panel_not included_
    기술 사양
    • 특징 참조8078000000_Urby_bathtub
    • 제품군Urb.y
    • 제품분류bathtub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)530
    • 너비(mm)1895
    • 깊이(mm)895
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)31
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카