제품 게시
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
사양
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
기술 사양
  • 특징 참조8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • 제품군New Wccare
  • 제품분류Shower screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1850
  • 너비(mm)1160
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카