제품 게시
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

별점 3.9/53.9(16 리뷰)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
사양
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
기술 사양
  • 특징 참조8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • 제품군Versus
  • 제품분류Shower screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-01-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1900
  • 너비(mm)1200
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)31
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Doors
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카