제품 게시
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
    Sanindusa

    Marina Plus shower tray with smooth surface

    Extra‐flat shower trays. Without borders. Adaptable to any space – can be cut to size with a diamond blade 90° corners which provide an easier installation and a better finish.

    사양
    • 46111 - Waste for Stonit shower trays (included)

    기술 사양
    • 특징 참조marina-plus-shower-tray-with-smooth-surface
    • 제품군Marina Plus
    • 제품분류Shower trays
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2021-11-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료돌
    • 설계국가포르투갈
    • 제조국가포르투갈
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION

    지역 가용성

    아시아 아프리카 유럽 오세아니아 북미 남아메리카