제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
홈
카테고리
위생
욕실 설비 시스템
INEO FronTop 820
다음에서 사용 가능 미국
Sanit
팔로우
INEO FronTop 820
PreWall-Element WC INEO FronTop 820
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
9074500T000
제품군
Installation systems
제품분류
INEO
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2024-09-27
에디션 넘버
1
높이(mm)
820
너비(mm)
525
깊이(mm)
155
링크
링크
제품 URL
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
관련성
관련성
주 재료
철
부 재료
폴리프로필렌
설계국가
독일
제조국가
독일
순 중량(Kg)
99
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕실 설비 시스템
IFC 분류
위생 터미널
ETIM 코드
EC010145
ETIM 이름
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
OmniClass 번호
23-31 19 19 19
OmniClass 제목
Water Closet Tanks
비슷한 제품
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
다운로드
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
다운로드
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
다운로드
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
다운로드
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
다운로드