제품 게시
ORBIS 2 outlets - round rosette - single lever shower/bath mixer
Sanitana

ORBIS 2 outlets - round rosette - single lever shower/bath mixer

ORBIS w/mounted single lever mixer - 2 outlets (shower/bath) - round rosette Celebrate the Japanese wabi-sabi aesthetic and find beauty in imperfections, escape the urban jungle with your very own tropical refuge, inspire yourself in the minimalism of the Scandinavian design to create your own spa or just re-interpret modern design making even the most mundane objects appear luxurious. Anything is possible is the ORBIS mixers collection.
사양
  • Suitable for: shower/bath Equipped with: ceramic cartridge Type of installation: wall-mounted (built-in) Type of spout: n/a Type of handle: single lever Type of aerator: n/a Additional features: round rosette, supports 2 shower/bath functions and allows an adjustable installation depth In the box: mixer
기술 사양
  • 특징 참조S50201468712600
  • 제품군Orbis
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)170
  • 깊이(mm)42
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)2.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미