제품 게시
CORAL bidet - wall-mounted
Sanitana

CORAL bidet - wall-mounted

CORAL wall-mounted bidet The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
사양
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and pre-installation kit
기술 사양
  • 특징 참조S10063734900000
  • 제품군Coral
  • 제품분류Bidets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)315
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)555
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미