제품 게시
CUBIC 1500x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1500x700 rectangular bathtub

CUBIC 1500x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
사양
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 164 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
기술 사양
  • 특징 참조S20024100000000
  • 제품군Cubic
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)418
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료섬유 유리
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)19
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미
레바논
가나
그리스
수리남
마르티니크
바레인
가봉
네덜란드
칠레
생마르탱
사우디아라비아
기니
덴마크
콜롬비아
코스타리카
아랍에미레이트
나이지리아
독일
쿠바
오만
남아프리카
러시아
요르단
라이베리아
뤽상부르
이란
리비아
리투아니아
이스라엘
리유니온
몰타
카타르
말리
벨기에
쿠웨이트
모로코
스위스
파키스탄
모리셔스
스페인
팔레스타인
모리타니아
아일랜드
모잠비크
영국
베냉
우크라이나
세네갈
이탈리아
알제리
키프러스
앙골라
포르투갈
카보베르데
폴란드
코트디부아르
프랑스
콩고
콩고 민주공화국
탄자니아
튀니지