제품 게시
CUBIC 1600x800 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1600x800 rectangular bathtub

CUBIC 1600x800 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
사양
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 211 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
기술 사양
  • 특징 참조S20024700000000
  • 제품군Cubic
  • 제품분류Bathtubs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)418
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료섬유 유리
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
  • 순 중량(Kg)21
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bathtubs
  • UNSPSC 코드30181501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

아시아 아프리카 유럽 남아메리카 북미